メインコンテンツに移動

概要

説明

最大動作周波数160MHz、CPU処理性能288MIPS以上、浮動小数演算性能は単精度、倍精度演算をサポートし、演算性能は単精度で最大 1.12GFLOPSを実現しています。1Mバイトフラッシュメモリと256KバイトのSRAMを内蔵し、大容量のセンサデータを制御できます。車載用 ネットワークのCANを4チャネル内蔵、FlexRayを2チャネル内蔵(SH7455)するなど、車載ネットワークで必要な通信機能を強化しています。 車載カメラの制御で必要なカメラインタフェース機能としてDRIインタフェース機能(2チャネル)や、I2Cバスインタフェース (1チャネル)、車載ミリ波システムで必要なPDAC回路、PSEL回路、DRI回路、タイマユニットTMU(3チャネル)および多機能タイマユニット ATU-IIIS(59チャネル)を内蔵しています。また、マルチCPUの構成に最適なボード間の通信機能も内蔵し、運転支援システムのさらなる高性能化 が図れます。

製品比較

アプリケーション

  • Chassis & Safety

ドキュメント

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
SuperHファミリ用C/C++コンパイラパッケージ
SuperHファミリ用C/C++コンパイラパッケージ 。シミュレータデバッガ、統合開発環境High-performance Embedded Workshop 付属。
Compiler/Assembler ルネサス
E10A-USB HS0005KCU01H(H-UDIインタフェースモデル)
E10A-USBエミュレータ (AUDトレース機能なし)
Emulator ルネサス
E10A-USB HS0005KCU02H(AUDトレースモデル)
E10A-USBエミュレータ (AUDトレース機能あり)
Emulator ルネサス
統合開発環境 High-performance Embedded Workshop
ルネサス統合開発環境(SuperH, RX, R8C, M32R, M16C, H8SX, H8S, H8, 740用)
IDE and Coding Tool ルネサス
デバッグMCUボード
ルネサスエミュレータ用オプション
Other Emulators and Options ルネサス
フラッシュ開発ツールキット Flash Development Toolkit (Programming GUI)
フラッシュメモリ用書き込みソフト [Support MCU/MPU and devices: SuperH RISC engine, RX, R8C, M16C, H8SX, H8S, H8, 740]
Programmer (Unit/SW) ルネサス
SuperHファミリ用シミュレータデバッガ [High-performance Embedded Workshop対応]
SuperHファミリ用シミュレータ [対応IDE: High-performance Embedded Workshop] (Note: 本製品はコンパイラパッケージに含まれています。単体販売はありません。)
Simulator ルネサス
7件

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
ソフトウェア/ツール-評価版ソフトウェア ログインしてダウンロード ZIP 37.74 MB English
ソフトウェア/ツール-評価版ソフトウェア ログインしてダウンロード ZIP 122.75 MB English
ソフトウェア/ツール-その他 ログインしてダウンロード EXE 1.30 MB English
ソフトウェア/ツール-その他 ログインしてダウンロード EXE 7.57 MB English
4件

サンプルコード

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models