メインコンテンツに移動

概要

説明

HS0005KCU01Hは、H-UDIインタフェース用E10A-USBで、ターゲットデバイスのH-UDIインタフェース利用するオンチップデバッギングエミュレータです。AUDトレース機能はなく、AUDトレース機能対応のHS0005KCU02Hよりも低価格で利用いただけます。[Learn more]

Important:ターゲットデバイスに関する詳細情報はこちらをご確認ください

リリース情報

E10A-USBエミュレータソフトウェア

ターゲットデバイス

ダウンロード

ドキュメント

設計・開発

サンプルコード

詳細情報

仕様一覧(HS0005KCU01H/HS0005KCU02H共通)

項目 内容
ブレーク機能
  • ハードウェアブレーク:2~10ポイント *ポイント数はデバッグ対象マイコンによって異なります。
  • ソフトウェアブレーク:255ポイント
  • 強制ブレーク
トレース機能
  • 取得可能容量:最大64K分岐 *デバッグ対象マイコンによって異なります。
  • 取得情報: *デバッグ対象マイコンによって異なります。
    • 分岐トレース
    • メモリアクセストレース
    • データトレース (differ by products)
  • 表示内容のフィルタリング(分岐種別、メモリ範囲 等)
  • 取得内容のフィルタリング(特定アドレス/データ、関数コール 等)
  • 分岐トレース間のソース補完 *デバッグ対象マイコンによって異なります。
メモリ参照機能
  • インスタントウォッチ(Break中)
  • ウォッチ(実行中に更新)
  • RAMモニタ(実行中のリード/ライト)*デバッグ対象マイコンにより異なります。
  • グラフィカル表示
パフォーマンス機能
*デバッグ対象マイコンにより異なります。
  • イベント回数測定
    • キャッシュミス回数
    • 割り込み回数
    • 命令フェッチ回数 等十数種類のイベント回数を測定可能
  • サイクルを測定
    • 経過サイクル
    • CPUストールサイクル等のサイクルを測定可能
  • 関数パフォーマンス
    • 全関数の処理時間、関数ツリーの表示
    • 各関数における累積表示
ユーザインタフェース
  • 14Pinコネクタ(型式:7614-6002:住友スリーエム(株)(AUD機能無)
  • 36Pinコネクタ(型式:DX10M-36S:ヒロセ電機(株)(AUD機能使用時)
動作環境 製品の動作環境
寸法(mm) 97mm (L) × 65mm (W) × 22mm (H)
適合海外規格
  • 欧州規格:EN 55022 Class A, EN 55024
  • 米国FCC規格:FCC part 15 Class A

製品パッケージ内容

  • E10A-USB本体 - HS0005KCU01H
  • 14ピンケーブル(H-UDI端子との接続に使用)※単体購入が可能です。

    単体購入に関する詳細は、E10A-USBオプション製品をご参照ください。

  • USBケーブル(1.5m)
  • E10A-USBエミュレータソフトウェア:
    • 統合開発環境 High-performance Embedded Workshopt
    • 1デバイスグループの使用ライセンス(全デバイスグループから選択可)

    コンパイラパッケージは含まれておりませんので、ご注意ください。詳細は、 E10A-USBソフトウェアコンポーネント情報一覧 (HS0005KCU01H/HS0005KCU02H)をご参照ください。

オプション製品

設計支援情報

E10A-USB HS0005KCU01H(H-UDIインタフェースモデル) ユーザ向け情報

ターゲットデバイス(HS0005KCU01H/HS0005KCU02H共通)

ターゲットデバイスの詳細は、E10A-USB(HS0005KCU01H/HS0005KCU02H)用ターゲットデバイス (PDF | English, 日本語)にてご確認ください。