メインコンテンツに移動
ご購入

概要

説明

RH850/E1LはRH850/E1M-Sの機能縮小版で、最大240MHzで動作するマイコンです。2種類のA/Dコンバータ (SARタイプとΔΣタイプ)、デジタルフィルタエンジンおよびアドバンストタイマユニット (ATU-IV) などにより、複雑なパワートレイン制御を高精度に実現します。また機能安全(ISO26262)を実現する機能も多数内蔵しており、お客様の認定取得を簡素化することに貢献します。

特長

  • CPUコア:
    • 160/240MHz コア x1 (ロックステップデュアルコア x1含む)
    • 80 MHz コア x1 (周辺制御用コアx1)
    • FPU x1
  • クロック生成:
    • メインクロック: 20 MHz
    • PLL(SSCGモード選択可能): 240/160 MHz
    • PLL(SSCGモードなし): 80 MHz
    • 低速内蔵オシレータ: 240 kHz
  • データ転送機能: DMAC / DTS
  • タイマ: エンジン制御用タイマ(ATU-IV), 自律型パルス制御アダプタ(APA), モータ制御用タイマ (TSG2), タイマオプション(TAPA)
  • アナログ:
    • 逐次比較型A/Dコンバータ 36チャネル, 2モジュール
    • ΔΣ/Dコンバータ 2チャネル, 2モジュール
  • 通信インタフェース:
    • シリアルコミュニケーションインタフェース (SCI3) 4チャネル
    • クロック同期式シリアルインタフェース (CSIH) 3チャネル
    • High-Speed Bus (RHSB) 1チャネル
    • LIN/Master (RLIN2) 1チャネル, CAN 4チャネル
  • デジタルフィルタエンジン(DFE) 16チャネル, 1ユニット
  • 動作電圧:
    • 1.15 - 1.35 V (CPUコア用)
    • 3.0 - 3.6 V / 4.5 - 5.5 V (I/O用、システム用、ADコンバーター用)
  • 動作温度: Tj= -40 - +150°C

製品比較

アプリケーション

  • Automotive Powertrain

ドキュメント

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
統合開発環境 CS+
ルネサス統合開発環境 [Support MCU/MPU: RH850, V850, RX, RL78, 78K0R, 78K0] (Note: CS+でRL78/G23、RXスマート・コンフィグレータを使用するには、別途インストールする必要があります。スマート・コンフィグレータの製品ページから、RL78/G23用、RX用のスマート・コンフィグレータをダウンロードしてください)
IDE and Coding Tool ルネサス
E2エミュレータ [RTE0T00020KCE00000R]
オンチップデバッギングエミュレータ。フラッシュプログラマ兼用。 [Support MCU/MPU: RA, RE, RH850, R-Car D1, RL78, RX, RISC-V MCU]
Emulator ルネサス
統合開発環境 e² studio RH850ファミリ向け情報
Eclipseベース ルネサス統合開発環境
IDE and Coding Tool ルネサス
Green Hills MULTI Device-Support-Packages
Green Hills MULTI Device-Support-Packages include all device specific files to be used with the MULTI IDE.
IDE and Coding Tool ルネサス
RH850ファミリ用Cコンパイラパッケージ [CC-RH]
RH850ファミリ用Cコンパイラパッケージ。[対応する統合開発環境: CS+, e² studio]
Compiler/Assembler ルネサス
5件

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
ソフトウェア/ツール-その他 ログインしてダウンロード ZIP 428.12 MB
ソフトウェア/ツール-評価版ソフトウェア ログインしてダウンロード ZIP 1.73 MB
デバイスファイル - パートナーツール ログインしてダウンロード ZIP 7.19 MB
デバイスファイル - パートナーツール ログインしてダウンロード ZIP 11.57 MB
ソフトウェア/ツール-その他 ログインしてダウンロード ZIP 1.22 MB English
5件

サンプルコード

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models