概要
説明
PM2.5測定器は、空気中のPM2.5の濃度をリアルタイムに測定・検出できるポータブルな測定機器です。PM2.5密度は、空気の質を示すLEDインジケータ付きのLCDパネルに表示されます。またこの測定器は、モバイルバッテリとしての機能も備えており、4つのLEDでバッテリ残量を表示します。プリセット濃度しきい値を超えた場合、またはバッテリ電圧が2.8Vを下回る場合は、ブザーでお知らせします。
このソリューションは、低消費電力のコンパクトなLCD制御MCUであるRL78/L12を搭載しており、I/Oポート、A/Dコンバータ、ブザー、LCDコントローラ、STOPモード等の機能が含まれています。このデバイスは、小型家電製品に最適です。さらに、ISL97656(DC/DCコンバータIC)はバッテリの放電を制御し、ISL6294(バッテリ充電器IC)は充電を制御します。EEPROMにはしきい値とPM2.5濃度データが保存されています(データ量が2KB未満の場合は、RL78/L12内蔵のフラッシュが使用できます)。
本RL78 クイックソリューションは株式会社ピーバンドットコムの「1-Click見積」より簡単にプリント基板の見積・発注を行うことができます。見積・発注に必要なPCB&BOMは一括ダウンロードより入手可能です。
Disclaimer: THIS MATERIAL IS PROVIDED “AS-IS” FOR EVALUATION PURPOSES ONLY. RENESAS ELECTRONICS CORPORATION AND ITS SUBSIDIARIES (collectively, “Renesas”) DISCLAIM ALL WARRANTIES, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND MERCHANTABILITY. Renesas provides evaluation platforms and design proposals to help our customers to develop products. However, factors beyond Renesas' control, including without limitation, component variations, temperature changes and PCB layout, could significantly affect the product performance. It is the user’s responsibility to verify the actual circuit performance.
特長
- RL78/L12搭載のデモボード
- 屋外のPM2.5濃度値が、あらかじめ設定された値を超過したとき、ブザー音(約80dB)が1秒間隔で鳴ります
- バッテリ残量が少ない場合、ブザー音(約80dB)が2秒間隔で鳴ります
- 充電インジケータ:
- バッテリが充電中の場合、充電インジケータライトが点灯し、バッテリ残量インジケータライトは点滅を続けます
- 充電が完了すると、充電インジケータライトは消灯し、バッテリ残量インジケータライトは通常の点灯状態になります
- バッテリ残量インジケータ:
- 4つのLEDライトは各々、バッテリ残量を示します
アプリケーション
ドキュメント
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
マニュアル-ハードウェア | PDF 592 KB | |
その他資料 | PDF 1.25 MB | |
その他資料 | PDF 1.06 MB English , 简体中文 | |
3件
|