メインコンテンツに移動

概要

説明

RL78/G1C USBチャージャーソリューションキット(R0K578G1CD010BR)は、USBホスト/ペリフェラル機能を内蔵した「RL78/G1C」、充電制御IC、シリアルEEPROM、キャラクタLCD及び照度/温度センサー等を搭載した評価用キットです。

USB Battery Charging Specification Revision 1.2(以下USB BC 1.2)を利用したバッテリ急速充電対応製品や、USB応用製品の開発・評価が容易に行えるようになります。

本ソリューションを採用するユーザーは、システム開発する際の「企画~設計工程」期間を短縮できる上、試作回数も削減可能になるため効率的な開発が可能になります。

製品仕様

項目 内容 備考
製品型名 R0K578G1CD010BR

電源 ニッケル水素電池 単4電池6本

消費電流 動作時:10mA
スリープ時:0.5mA

寸法 90×55×28[mm]

環境条件 動作時:10~35℃
保管時:-10~50℃
結露なきこと
MCU RL78/G1C ( ROM : 32KB、RAM : 5.5KB、48-pin QFP ) R5F10JGCAFB
メインクロック:12.000MHz、サブクロック:32.768 kHz

EEPROM R1EX25512ATA00A (64KB) SPI通信
USBインタフェース standard-Aコネクタ ホスト
micro-Bコネクタ ペリフェラル
充電 USB(micro-Bコネクタから入力) 5V
給電 USB(standard-Aコネクタから出力) 5V
動作機能 スマートフォン接続時 スマートフォンへの給電

スマートフォンとの通信 AndroidTM Open Accessory の"DemoKit"が必要
PC接続時 USBマウス

ログ記録(照度,温度,電池電圧,充給電電流)の読み書き

製品本体の充電

単体動作時 照度/温度の表示・ログ記録

時計/電池残量の表示、スリープ機能

表示機能 照度 0-65535lux, 1lux 単位

温度 0-99℃, 1℃単位

電池電圧 0-5000mV, 1mV 単位

時計 24 時間制, 1 分単位

充電電流 1-500mA, 1mA 単位

給電電流 1-1500mA, 1mA 単位

その他 USB BC1.2検出、VID,PID

オーダ情報

製品名 発注型名 MCU実装形態
RL78/G1C USBチャージャーソリューションキット R0K578G1CD010BR 直接実装

特長

  • スマートフォンとUSB接続動作(補助電池、データ転送)のシステム開発・評価が可能
  • RL78/G1Cに搭載されたUSBホスト機能により、Android* Open Accessoryに対応したスマートフォンへのデータ転送が可能
  • USB BC 1.2検出機能を使用してUSB BC1.2対応/非対応の識別が可能
  • 本ソリューションキットに搭載されるニッケル水素電池からスマートフォンへ最適な電流の供給が可能
  • PCとUSB接続動作 (急速充電、USBマウス、USBストレージ) のシステム開発・評価が可能
  • RL78/G1Cに搭載されたUSBペリフェラル機能により、シリアルEEPROMからPCへのデータ転送が可能
  • USBマウス(HIDクラス)機能と、USBストレージ(マスストレージクラス)機能の複合動作が可能
  • USB BC 1.2検出機能を使用してPC、USB BC1.2対応PC、または、専用チャージャーの識別が可能
  • 本ソリューションキットに搭載されるニッケル水素電池に急速かつ安全な充電が可能
  • スタンドアロン動作 (照度/温度センサー、測定結果記録、時計)
  • 照度/温度センサーの測定データをLCDへ表示、シリアルEEPROMに格納、時刻
  • 電池残量及びスリープモード動作が可能

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
アプリケーションノート PDF 1.33 MB English
1件

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
ソフトウェア/ツール-その他 ログインしてダウンロード ZIP 4.37 MB English
1件