メインコンテンツに移動

株式会社テクノマセマティカル DRP対応H.264コーデック

概要

説明

独自開発のアルゴリズム[DMNA]を用いたH.264コーデックは高画質低CPU負荷を特徴とし、各種カメラシステム、ワンセグ受信製品、メディアプレイヤ等に採用されてきました。この度、DRPに対応したH264エンコーダ・デコーダを開発しCPU負荷を従来の半分で実現することに成功しました。これにより低負荷、低遅延、高画質な画像を実現します。

特長

  • H.264 のコーデック(エンコーダ・デコーダ)をArm社製Cortex-A9/Neon 上、及びDynamically Reconfigurable Processor (DRP)にて対応
  • H.264/AVC ベースラインプロファイル(レベル1~3)準拠
  • ビットレート: ~8Mbps
  • フレームレート: ~30fps
  • ビデオフォーマット: YUV 4:2:2(WVGA QVGA, VGA, …)

製品比較

アプリケーション

  • 家電製品
  • ホームセキュリティ
  • ドアホン

ドキュメント

分類 タイトル 日時
製品概要 PDF 905 KB English
1件