メインコンテンツに移動

8-pin SDIP (Shrink Dual Inline Package)

8-pin SDIP (Shrink Dual Inline Package)

品名 絶縁耐圧 (kVr.m.s.) 1. 外部沿面距離 (mm) 2. 絶縁物厚 (mm) 3. 空間距離 (mm)
PS9305L 5.0 8.0 0.4 7.0
PS9305L2 5.0 8.0 0.4 8.0
PS9332L 5.0 8.0 0.4 7.0
PS9332L2 5.0 8.0 0.4 8.0