2.5kW Totem-pole PFC GaN Evaluation Platform
The TDTTP2500B066B 2.5kW bridgeless totem-pole power factor correction (PFC) evaluation board achieves very high-efficiency single-phase AC-DC conversion. Using a dsPIC...
TP65H050G4BS 650V 50mΩ窒化ガリウム(GaN)FETは、GenIVプラットフォームを使用して構築されたノーマリオフデバイスです。 最先端の高電圧GaN HEMTと低電圧シリコンMOSFETを組み合わせて、優れた信頼性と性能を提供します。
ルネサスのGaNパワー製品は、ゲート電荷の低減、クロスオーバー損失の低減、逆回復電荷の低減により、シリコンよりも効率が向上します。
このTP65H050G4BSは、業界標準のSMD TO-263で提供され、共通のソースパッケージ構成を採用しています。
The TDTTP2500B066B 2.5kW bridgeless totem-pole power factor correction (PFC) evaluation board achieves very high-efficiency single-phase AC-DC conversion. Using a dsPIC...
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。