概要
説明
RBN75H125S1FP4-A0は1250V、75Aのトレンチ絶縁ゲート型バイポーラトランジスタ(IGBT)で、コレクタ・エミッタ間飽和電圧が低く、ファストリカバリダイオード(FRD)を内蔵しており、パワー・スイッチング・アプリケーションに使用できます。 TO-247Aパッケージで提供されます。
特長
- トレンチゲートと薄型ウェハ技術(G8Hシリーズ)
- 高速リカバリーダイオードを1パッケージで内蔵
- コレクタからエミッタへの低飽和電圧 VCE(sat) = 1.8V(typ.) (IC = 75A、VGE = 15V、Ta = 25°C時)
- 品質水準:標準水準
- 高速スイッチング
- 短絡耐量(10µs min.)
製品比較
アプリケーション
- 無停電電源装置
- 溶接機
- 太陽光発電インバータ
- 電力変換システム
設計・開発
モデル
ECADモデル
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

製品選択
適用されたフィルター