概要
説明
RJH60T04DPQ-A1は600V, 30Aのトレンチ絶縁ゲート型バイポーラトランジスタ(IGBT)で、コレクタ・エミッタ間飽和電圧が低く、ファストリカバリダイオード(FRD)を内蔵しており、電流共振回路アプリケーションに使用できます。TO-247Aパッケージで提供されます。
特長
- 電流共振アプリケーションに最適化
- コレクタからエミッタへの低飽和電圧 VCE(sat) = 1.5 V(typ.) (IC = 30 A、VGE = 15 V、Ta = 25°C時)
- 高速リカバリーダイオードを1パッケージで内蔵
- トレンチゲートと薄型ウェハ技術
- 高速スイッチング tf= 45ns(typ.) (VCC = 400 V、VGE = 15 V、IC = 30 A、Rg = 10 Ω、 Ta = 25°C、誘導負荷時)
- 低テール損失 Etail = 160 μJ(typ.) (VCC = 300 V、VGE = 20 V、IC = 50 A、Rg = 15 Ω、Tc = 125°C、電流共振回路時)
製品比較
アプリケーション
設計・開発
モデル
ECADモデル
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

製品選択
適用されたフィルター