メインコンテンツに移動

概要

説明

RJH65T14DPQ-A0は650V、50Aのトレンチ絶縁ゲート型バイポーラトランジスタ(IGBT)で、コレクタ・エミッタ間飽和電圧が低く、ファストリカバリダイオード(FRD)を内蔵しており、誘導加熱(IH)や電子レンジアプリケーションに使用できます。 TO-247Aパッケージで提供されます。

特長

  • 電流共振アプリケーションに最適化
  • コレクタからエミッタへの低飽和電圧 VCE(sat) = 1.45V(typ.) (IC = 50A、VGE = 15V、Ta = 25°C時)
  • 高速リカバリーダイオードを1パッケージで内蔵
  • トレンチゲートと薄型ウェハ技術

製品比較

アプリケーション

  • 誘導加熱
  • 電子レンジ

ドキュメント

設計・開発

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター