概要
説明
The 2SJ599 is a Pch Single Power Mosfet -60V -20A 75Mohm Mp-3/To-251.
特長
- Low on-state resistance:
RDS(on)1 = 75 mΩ MAX. (VGS = –10 V, ID = –10 A)
RDS(on)2 = 111 mΩ MAX. (VGS = –4.0 V, ID = –10 A) - Low input capacitance:
Ciss = 1300 pF TYP. (VDS = –10 V, VGS = 0 V) - Built-in gate protection diode
- TO-251/TO-252 package
製品比較
アプリケーション
ドキュメント
ピックアップ
ログイン後、ご登録が可能となります。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 237 KB | |
ガイド | PDF 796 KB | |
アプリケーションノート | PDF 633 KB English | |
ガイド | PDF 596 KB | |
4件
|
設計・開発
モデル
ECADモデル
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。