メインコンテンツに移動

概要

説明

The 2SJ599-Z is a Pch Single Power Mosfet -60V -20A 75Mohm Mp-3Z/To-252.

特長

  • Low on-state resistance:
    RDS(on)1 = 75 mΩ MAX. (VGS = –10 V, ID = –10 A)
    RDS(on)2 = 111 mΩ MAX. (VGS = –4.0 V, ID = –10 A)
  • Low input capacitance:
    Ciss = 1300 pF TYP. (VDS = –10 V, VGS = 0 V)
  • Built-in gate protection diode
  • TO-251/TO-252 package

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 237 KB
ガイド PDF 796 KB
アプリケーションノート PDF 633 KB English
ガイド PDF 596 KB
4件

設計・開発

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models