メインコンテンツに移動

概要

説明

The 2SJ647 is a Pch Single Power Mosfet -20V -0.4A 1450Mohm Ssp/Sc-70.

特長

  • 2.5 V drive available
  • Low on-state resistance
    RDS(on)1 = 1.45 Ω MAX. (VGS = −4.5 V, ID = −0.2 A)
    RDS(on)2 = 1.55 Ω MAX. (VGS = −4.0 V, ID = −0.2 A)
    RDS(on)3 = 2.98 Ω MAX. (VGS = −2.5 V, ID = −0.15 A)

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 281 KB English
ガイド PDF 796 KB
製品変更通知 PDF 510 KB English
アプリケーションノート PDF 633 KB English
ガイド PDF 596 KB
5件

設計・開発

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models