メインコンテンツに移動

概要

説明

Support is limited to customers who have already adopted these products.

The 2SJ673 is P-channel MOS Field Effect Transistor designed for high current switching applications.

特長

  • Super low on-state resistance RDS(on)1 = 20 mΩ MAX. (VGS = −10 V, ID = −18 A) RDS(on)2 = 31 mΩ MAX. (VGS = −4.0 V, ID = −18 A)
  • Low Ciss: Ciss = 4600 pF TYP.
  • Built-in gate protection diode

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 282 KB
カタログ PDF 10.21 MB
ガイド PDF 2.76 MB
ガイド PDF 796 KB
アプリケーションノート PDF 633 KB English
カタログ PDF 2.24 MB
ガイド PDF 596 KB
7件

設計・開発

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models