メインコンテンツに移動
ご購入

概要

説明

The 2SK3141-01 is N-channel MOS Field Effect Transistor designed for high current switching applications.

特長

  • Low on-resistance
    RDS(on) = 4 mΩ typ.
  • Low drive current
  • 4 V gate drive device can be driven from 5 V source

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 287 KB English
ガイド PDF 796 KB
アプリケーションノート PDF 633 KB English
ガイド PDF 596 KB
テクニカルアップデート PDF 153 KB English
5件