概要
説明
The 2SK3404 is a Nch Single Power Mosfet 30V 40A 14Mohm Mp-25/To-220Ab.
特長
- 4.5-V drive available
- Low on-state resistance
RDS(on)1 = 14 mΩ MAX. (VGS = 10 V, ID = 20 A) - Low gate charge
QG = 25 nC TYP. (ID = 40 A, VDD = 24 V, VGS = 10 V) - Built-in gate protection diode
- Surface mount device available
製品比較
アプリケーション
ドキュメント
ピックアップ
ログイン後、ご登録が可能となります。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 282 KB English | |
ガイド | PDF 796 KB | |
アプリケーションノート | PDF 633 KB English | |
ガイド | PDF 596 KB | |
4件
|
設計・開発
モデル
ECADモデル
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。