メインコンテンツに移動

概要

説明

The 2SK3433-Z is a Nch Single Power Mosfet 60V 40A 26Mohm Mp-25Z/To-220Smd.

特長

  • Super low on-state resistance:
    RDS(on)1 = 26 mΩ MAX. (VGS = 10 V, ID = 20 A)
    RDS(on)2 = 41 mΩ MAX. (VGS = 4.0 V, ID = 20 A)
  • Low Ciss : Ciss = 1500 pF TYP.
  • Built-in gate protection diode

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 208 KB
ガイド PDF 796 KB
アプリケーションノート PDF 633 KB English
ガイド PDF 596 KB
4件

設計・開発

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models