メインコンテンツに移動

概要

説明

The 2SK3484 is a Nch Single Power Mosfet 100V 16A 125Mohm Mp-3/To-251.

特長

  • Low on-state resistance
    RDS(on)1 = 125 mΩ MAX. (VGS = 10 V, ID = 8 A)
    RDS(on)2 = 148 mΩ MAX. (VGS = 4.5 V, ID = 8 A)
  • Low Ciss : Ciss = 900 pF TYP.
  • Built-in gate protection diode
  • TO-251/TO-252 package

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 234 KB
ガイド PDF 796 KB
アプリケーションノート PDF 633 KB English
ガイド PDF 596 KB
4件

設計・開発

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models