メインコンテンツに移動

概要

説明

The 2SK3577 is a Nch Single Power Mosfet 30V 3.5A 63Mohm Tmm/Sc-96.

特長

  • 2.5 V drive available
  • Low on-state resistance
    RDS(on)1 = 63 mΩ MAX. (VGS = 4.5 V, ID = 2.0 A)
    RDS(on)2 = 65 mΩ MAX. (VGS = 4.0 V, ID = 2.0 A)
    RDS(on)3 = 91 mΩ MAX. (VGS = 2.5 V, ID = 2.0 A)

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 289 KB English
ガイド PDF 796 KB
アプリケーションノート PDF 633 KB English
ガイド PDF 596 KB
4件

設計・開発

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models