メインコンテンツに移動

概要

説明

The 2SK3715 is a Nch Single Power Mosfet 60V 75A 6.0Mohm Mp-45F/To-220.

特長

  • Super low on-state resistance
    RDS(on)1 = 6.0 mΩ MAX. (VGS = 10 V, ID = 38 A)
    RDS(on)2 = 9.5 mΩ MAX. (VGS = 4 V, ID = 38 A)
  • Low Ciss: Ciss = 8400 pF TYP.
  • Built-in gate protection diode

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 228 KB
ガイド PDF 796 KB
アプリケーションノート PDF 633 KB English
ガイド PDF 596 KB
4件

設計・開発

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models