メインコンテンツに移動
ご購入

概要

説明

The 2SK4078 is N-channel MOS Field Effect Transistor designed for high current switching applications.

特長

  • Low on-state resistance
    RDS(on)1 = 8.5 mΩ MAX. (VGS = 10 V, ID = 25 A)
    RDS(on)2 = 14.0 mΩ MAX. (VGS = 4.5 V, ID = 13 A)
  • Low input capacitance
    Ciss = 2300 pF TYP.
  • Logic level drive type

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 361 KB
ガイド PDF 796 KB
アプリケーションノート PDF 633 KB English
ガイド PDF 596 KB
4件