メインコンテンツに移動

概要

説明

The 2SK4151 is a Nch Single Power Mosfet 150V 1A 1950Mohm To-92(1).

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 95 KB
ガイド PDF 796 KB
アプリケーションノート PDF 633 KB English
ガイド PDF 596 KB
4件

設計・開発

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models