メインコンテンツに移動
ご購入

概要

説明

The HAT2064R is a Nch Single Power Mosfet 30V 16A 6.3Mohm Sop8.

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 288 KB English
ガイド PDF 796 KB
アプリケーションノート PDF 633 KB English
ガイド PDF 596 KB
4件

設計・開発

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models