メインコンテンツに移動
ご購入

概要

説明

MOSFETs suitable for switching (motor drive, etc.) and load switch applications. Low on-resistance, high-speed switching, and high-robustness.

特長

  • Low on-resistance
    RDS(on) = 13.5 Ω typ. (at ID = 0.1 A, VGS = 10 V, Ta = 25°C)
  • Low drive current
  • High density mounting

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 118 KB
ガイド PDF 796 KB
アプリケーションノート PDF 633 KB English
ガイド PDF 596 KB
4件