メインコンテンツに移動

概要

説明

The NP100N055MUH, NP100N055NUH, NP100N055PUH are N-channel MOS Field Effect Transistors designed for high current switching applications.

特長

  • Enhancing Tch(MAX.) to 200°C (Operation time until 250 Hr)
  • Super low on-state resistance NP100N055MUH, NP100N055NUH RDS(on) = 4.9 mΩ MAX. (VGS = 10 V, ID = 50 A) NP100N055PUH RDS(on) = 4.5 mΩ MAX. (VGS = 10 V, ID = 50 A)
  • High avalanche energy, High avalanche current
  • Low input capacitance Ciss = 7000 pF TYP. (VDS = 25 V)

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 430 KB
ガイド PDF 2.76 MB
ガイド PDF 796 KB
アプリケーションノート PDF 633 KB English
カタログ PDF 2.24 MB
ガイド PDF 596 KB
6件

設計・開発

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models