概要
説明
The NP33N06YDG is N-channel MOS Field Effect Transistor designed for high current switching applications.
特長
- Low on-state resistance RDS(on) = 14 mΩ MAX. (VGS = 10 V, ID = 16.5 A)
- Low Ciss: Ciss = 2600 pF TYP. (VDS = 25 V, VGS = 0 V)
- Logic level drive type
- Designed for automotive application and AEC-Q101 qualified
- Small size package 8-pin HSON
製品比較
アプリケーション
ドキュメント
ピックアップ
ログイン後、ご登録が可能となります。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 223 KB | |
ガイド | PDF 2.76 MB | |
ガイド | PDF 796 KB | |
アプリケーションノート | PDF 2.65 MB English | |
製品別信頼性資料 | PDF 223 KB | |
アプリケーションノート | PDF 633 KB English | |
カタログ | PDF 2.24 MB | |
ガイド | PDF 596 KB | |
8件
|
設計・開発
モデル
ECADモデル
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。