メインコンテンツに移動
ご購入

説明

These products are N-channel MOS Field Effect Transistors designed for high current switching applications.

特長

  • Super low on-state resistance RDS(on) = 9.6 mΩ MAX. (VGS = 10 V, ID = 23 A)
  • Low Ciss: Ciss = 1690 pF TYP. (VDS = 25 V)
  • Designed for automotive application and AEC-Q101 qualified

製品比較

 

アプリケーション

 
分類 タイトル 日時
データシート PDF 281 KB
ガイド PDF 2.76 MB
ガイド PDF 796 KB
アプリケーションノート PDF 2.65 MB 英語
製品別信頼性資料 PDF 226 KB
アプリケーションノート PDF 633 KB 英語
カタログ PDF 2.24 MB
ガイド PDF 596 KB
8件

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models