メインコンテンツに移動
ご購入

概要

説明

Support is limited to customers who have already adopted these products.

The NP60N03KUG is N-channel MOS Field Effect Transistor designed for high current switching applications.

特長

  • Channel temperature 175 degree rating
  • Super low on-state resistance RDS(on) = 4.8 mΩ MAX. (VGS = 10 V, ID = 30 A)
  • Low Ciss: Ciss = 3500 pF TYP.

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 261 KB
ガイド PDF 2.76 MB
ガイド PDF 796 KB
製品別信頼性資料 PDF 227 KB
アプリケーションノート PDF 633 KB English
カタログ PDF 2.24 MB
ガイド PDF 596 KB
7件

設計・開発

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models