概要
説明
The NP60N04PDK is N-channel MOS Field Effect Transistors designed for high current switching applications.
特長
- Super low on-state resistance RDS(on) = 3.95 mΩ MAX. (VGS = 10 V, ID = 30 A)
- Low Ciss: Ciss = 2450 pF TYP. (VDS = 25 V)
- Logic level drive type
- Designed for automotive application and AEC-Q101 qualified
製品比較
アプリケーション
ドキュメント
= ピックアップ
ログイン後、ご登録が可能となります。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 272 KB | |
ガイド | PDF 2.65 MB | |
製品別信頼性資料 | PDF 226 KB | |
アプリケーションノート | PDF 633 KB 英語 | |
カタログ | PDF 2.24 MB | |
ガイド | PDF 596 KB | |
6 items
|