メインコンテンツに移動

概要

説明

Support is limited to customers who have already adopted these products.

The NP82N04MUG and NP82N04NUG are N-channel MOS Field Effect Transistors designed for high current switching applications.

特長

  • Non logic level
  • Super low on-state resistance RDS(on) = 4.2 mΩ MAX. (VGS = 10 V, ID = 41 A)
  • High current rating ID(DC) = ±82 A
  • Low input capacitance Ciss = 6500 pF TYP.
  • Designed for automotive application and AEC-Q101 qualified

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 315 KB
ガイド PDF 2.76 MB
ガイド PDF 796 KB
アプリケーションノート PDF 633 KB English
カタログ PDF 2.24 MB
ガイド PDF 596 KB
6件

設計・開発

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models