メインコンテンツに移動
ご購入

概要

説明

The NP83P04PDG is P-channel MOS Field Effect Transistor designed for high current switching applications.

特長

  • Super low on-state resistance RDS(on)1 = 5.3 mΩ MAX. (VGS = −10 V, ID = −41.5 A) RDS(on)2 = 8.0 mΩ MAX. (VGS = −4.5 V, ID = −41.5 A)
  • High current rating: ID(DC) = ∓83 A

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 1.31 MB
ガイド PDF 2.76 MB
ガイド PDF 796 KB
アプリケーションノート PDF 2.65 MB English
製品別信頼性資料 PDF 224 KB
アプリケーションノート PDF 633 KB English
カタログ PDF 2.24 MB
ガイド PDF 596 KB
8件

設計・開発

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models