メインコンテンツに移動
ご購入

概要

説明

Support is limited to customers who have already adopted these products.

The NP90N03VLG is N-channel MOS Field Effect Transistor designed for high current switching applications.

特長

  • Low on-state resistance RDS(on)1 = 3.2 mΩ MAX. (VGS = 10 V, ID = 45 A) RDS(on)2 = 8.0 mΩ MAX. (VGS = 4.5 V, ID = 35 A)
  • Low input capacitance Ciss = 5000 pF TYP. (VDS = 25 V, VGS = 0 V)
  • Designed for automotive application and AEC-Q101 qualified

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 230 KB
ガイド PDF 2.76 MB
ガイド PDF 796 KB
製品別信頼性資料 PDF 221 KB
アプリケーションノート PDF 633 KB English
カタログ PDF 2.24 MB
ガイド PDF 596 KB
7件

設計・開発

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models