概要
説明
The RJE0623JSP is a P channel MOSFET for body lighting heater, power train, and 24V applications. It has built-in overheat protection functions and can function as a thermal FET.
特長
- Nch/Pch: Pch
- Number of channels: Single
- Automotive: YES
- VDSS (V): -60
- ID (A): -1.5
- RDS (ON) (mohm) max. @4V to 4.5V: 425
- RDS (ON) (ohm) typ. @4V to 4.5V: 363
- RDS (ON) (mohm) max. @8V to 10V: 350
- RDS (ON) (ohm) typ. @8V to 10V: 272
- Pch (W): 1.5
- Tsd (°C) typ: 175
- Package Type: SOP8
- AEC-Q101 Compliant
製品比較
アプリケーション
- Body lighting heater
- Power train application
- 24V automotive electronic equipment
ドキュメント
ピックアップ
ログイン後、ご登録が可能となります。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 529 KB English | |
製品別信頼性資料 | PDF 193 KB | |
ガイド | PDF 796 KB | |
カタログ | PDF 9.16 MB | |
アプリケーションノート | PDF 2.65 MB English | |
アプリケーションノート | PDF 633 KB English | |
ガイド | PDF 596 KB | |
カタログ | PDF 1.32 MB | |
8件
|
設計・開発
モデル
ECADモデル
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。