メインコンテンツに移動
ご購入

概要

説明

本製品はゲート印加電圧によりドレイン・ソース間のON-OFF 制御ができるパワースイッチです。構造は パワーMOS FETのゲート部に過熱遮断回路を内蔵しており,異常な周囲温度上昇,過電力,過電流による 発熱に対してゲート遮断動作によりパワーMOS FET を保護する働きを持っています。

特長

  • ロジックレベル (5~6 V) 駆動型パワーMOS FET です
  • 過熱遮断回路を内蔵しており,高熱状態のパワーMOS FET 保護が可能
  • 負荷短絡に対する耐量が向上しています
  • 過熱遮断方式はヒステリシス型です。素子温度が所定の温度まで下がると自動的に復帰します
  • 高密度実装が可能
  • 電源電圧12 V, 24 V 適用

製品比較

アプリケーション

  • 電力スイッチン

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 354 KB English
製品別信頼性資料 PDF 277 KB
ガイド PDF 796 KB
カタログ PDF 9.16 MB
アプリケーションノート PDF 2.65 MB English
アプリケーションノート PDF 633 KB English
ガイド PDF 596 KB
カタログ PDF 1.32 MB
8件

設計・開発

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models