概要
説明
The RJF0618JPE is an N channel MOSFET for body lighting heater, power train, and 24V applications. It has built-in overheat protection functions and can function as a thermal FET.
特長
- Nch/Pch: Nch
- Number of channels: Single
- Automotive: YES
- VDSS (V): 60
- ID (A): 40
- RDS (ON) (mohm) max. @4V to 4.5V: 25
- RDS (ON) (ohm) typ. @4V to 4.5V: 17
- RDS (ON) (mohm) max. @8V to 10V: 19
- RDS (ON) (ohm) typ. @8V to 10V: 12
- Pch (W): 50
- Tsd (°C) typ: 175
- Package Type: LDPAK(S)(1)
- AEC-Q101 Compliant
製品比較
アプリケーション
- Body lighting heater
- Power train application
- 24V automotive electronic equipment
ドキュメント
ピックアップ
ログイン後、ご登録が可能となります。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 309 KB English | |
製品別信頼性資料 | PDF 193 KB | |
ガイド | PDF 796 KB | |
カタログ | PDF 9.16 MB | |
アプリケーションノート | PDF 2.65 MB English | |
アプリケーションノート | PDF 633 KB English | |
ガイド | PDF 596 KB | |
カタログ | PDF 1.32 MB | |
8件
|
設計・開発
モデル
ECADモデル
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。