メインコンテンツに移動
ご購入

概要

説明

The RJF0619JPE is an N channel MOSFET for body lighting heater, power train, and 24V applications. It has built-in overheat protection functions and can function as a thermal FET.

特長

  • Nch/Pch: Nch
  • Number of channels: Single
  • Automotive: YES
  • VDSS (V): 60
  • ID (A): 30
  • RDS (ON) (mohm) max. @4V to 4.5V: 40
  • RDS (ON) (ohm) typ. @4V to 4.5V: 30
  • RDS (ON) (mohm) max. @8V to 10V: 30
  • RDS (ON) (ohm) typ. @8V to 10V: 21
  • Pch (W): 50
  • Tsd (°C) typ: 175
  • Package Type: LDPAK(S)(1)
  • AEC-Q101 Compliant

製品比較

アプリケーション

  • Body lighting heater
  • Power train application
  • 24V automotive electronic equipment

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 210 KB English
製品別信頼性資料 PDF 193 KB
ガイド PDF 796 KB
カタログ PDF 9.16 MB
アプリケーションノート PDF 2.65 MB English
アプリケーションノート PDF 633 KB English
ガイド PDF 596 KB
カタログ PDF 1.32 MB
8件

設計・開発

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models