概要
説明
MOSFETs suitable for switching (motor drive, etc.) and load switch applications. Low on-resistance, high-speed switching, and high-robustness.
特長
- High speed switching
- Capable of 4.5 V gate drive
- Low drive current
- High density mounting
- Low on-resistance
RDS(on) = 2.1 mΩ typ. (at VGS = 10 V) - Pb-free
- Halogen-free
製品比較
アプリケーション
ドキュメント
ピックアップ
ログイン後、ご登録が可能となります。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 92 KB | |
ガイド | PDF 796 KB | |
アプリケーションノート | PDF 2.65 MB English | |
アプリケーションノート | PDF 633 KB English | |
ガイド | PDF 596 KB | |
テクニカルアップデート | PDF 153 KB English | |
6件
|
設計・開発
モデル
ECADモデル
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。