メインコンテンツに移動

概要

説明

スイッチング用途(モータ駆動など)、ロードスイッチ用途に適したMOSFETです。 低オン抵抗、高速スイッチング、高ロバスト性を実現します。

特長

  • 高速スイッチング
  • 低駆動電流
  • 低オン抵抗
    RDS(on) = 6.0 mΩ typ. (VGS = 10 Vの場合)
  • TO-220ABAパッケージ
  • Quality Grade: Standard

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 371 KB
ガイド PDF 796 KB
EOL通知 PDF 131 KB English
アプリケーションノート PDF 2.65 MB English
アプリケーションノート PDF 633 KB English
ガイド PDF 596 KB
6件

設計・開発

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models