メインコンテンツに移動
ご購入

概要

説明

The RJK4532DPD is a Nch Single Power Mosfet 450V 4A 2300Mohm Mp-3A/To-252.

特長

  • Low on-state resistance
    RDS(on) = 1.9 Ω typ. (at ID = 2.0 A, VGS = 10 V, Ta = 25°C)
  • Low drive current
  • High speed switching

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 74 KB
ガイド PDF 796 KB
アプリケーションノート PDF 633 KB English
ガイド PDF 596 KB
4件

設計・開発

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models