概要
説明
Support is limited to customers who have already adopted these products.
The µPA1914 is a switching device which can be driven directly by a 4 V power source. The µPA1914 features a low on-state resistance and excellent switching characteristics, and is suitable for applications such as power switch of portable machine and so on.
特長
- Can be driven by a 4 V power source
- Low on-state resistance RDS(on)1 = 57 mΩ MAX. (VGS = –10 V, ID = –2.5 A) RDS(on)2 = 86 mΩ MAX. (VGS = –4.5 V, ID = –2.5 A) RDS(on)3 = 96 mΩ MAX. (VGS = –4.0 V, ID = –2.5A)
製品比較
アプリケーション
ドキュメント
ピックアップ
ログイン後、ご登録が可能となります。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 195 KB | |
ガイド | PDF 2.76 MB | |
ガイド | PDF 796 KB | |
EOL通知 | PDF 1.40 MB English | |
アプリケーションノート | PDF 633 KB English | |
カタログ | PDF 2.24 MB | |
ガイド | PDF 596 KB | |
7件
|
設計・開発
モデル
ECADモデル
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。