メインコンテンツに移動

概要

説明

Support is limited to customers who have already adopted these products.

The µPA1916 is a switching device which can be driven directly by a 1. 8 V power source. This device features a low on-state resistance and excellent switching characteristics, and is suitable for applications such as power switch of portable machine and so on.

特長

  • 1.8 V drive available
  • Low on-state resistance RDS(on)1 = 39 mΩ MAX. (VGS = –4.5 V, ID = –2.5 A) RDS(on)2 = 49 mΩ MAX. (VGS = –3.0 V, ID = –2.5 A) RDS(on)3 = 55 mΩ MAX. (VGS = –2.5 V, ID = –2.5 A) RDS(on)4 = 98 mΩ MAX. (VGS = –1.8 V, ID = –1.5 A)

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 324 KB English
ガイド PDF 2.76 MB
ガイド PDF 796 KB
アプリケーションノート PDF 633 KB English
カタログ PDF 2.24 MB
ガイド PDF 596 KB
6件

設計・開発

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models