メインコンテンツに移動

概要

説明

The UPA1931TE is a Pch Single Power Mosfet -40V -4.5A 65Mohm.

特長

  • 4.5 V drive available
  • Low on-state resistance
    RDS(on)1 = 65 mΩ MAX. (VGS = −10 V, ID = −1.8 A)
    RDS(on)2 = 100 mΩ MAX. (VGS = −4.5 V, ID = −1.8 A)

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 117 KB
ガイド PDF 796 KB
アプリケーションノート PDF 633 KB English
ガイド PDF 596 KB
4件

設計・開発

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models