概要
説明
The UPA1951TE is a Pch Dual Power Mosfet -12V -2.5A 88Mohm 6Pin Tmm/Sc-95.
特長
RDS(on)1 = 88 mΩ MAX. (VGS = −4.5V, ID = −1.5 A)
RDS(on)2 = 114 mΩ MAX. (VGS = −3.0 V, ID = −1.5 A)
RDS(on)3 = 133 mΩ MAX. (VGS = −2.5 V, ID = −1.5 A)
RDS(on)4 = 234 mΩ MAX. (VGS = −1.8 V, ID = −1.0 A)
製品比較
アプリケーション
ドキュメント
ログイン後、ご登録が可能となります。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
アプリケーションノート | PDF 633 KB 英語 | |
ガイド | PDF 596 KB | |
データシート | PDF 291 KB 英語 | |
3 items
|
設計・開発
モデル
ECADモデル
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。