メインコンテンツに移動

概要

説明

The UPA1970TE is a Nch Dual Power Mosfet 20V 2.2A 69Mohm 6Pin Tmm/Sc-95.

特長

  • 2.5 V drive available
  • Low on-state resistance
    RDS(on)1 = 69 mΩ MAX. (VGS = 4.5 V, ID = 1.0 A)
    RDS(on)2 = 72 mΩ MAX. (VGS = 4.0 V, ID = 1.0 A)
    RDS(on)3 = 107 mΩ MAX. (VGS = 2.5 V, ID = 1.0 A)

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 286 KB English
ガイド PDF 796 KB
アプリケーションノート PDF 633 KB English
ガイド PDF 596 KB
4件

設計・開発

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models