概要
説明
The UPA2630T1R is a Pch Single Power Mosfet -12V -7.0A 28Mohm 6Pinhuson2020.
特長
- –1.8V drive available
- Low on-state resistance
RDS(on)1 = 28 mΩ MAX. (VGS = –4.5 V, ID = –3.5 A)
RDS(on)2 = 35 mΩ MAX. (VGS = –2.5 V, ID = –3.5 A)
RDS(on)2 = 59 mΩ MAX. (VGS = –1.8 V, ID = –3.5 A) - Built-in gate protection diode
- Lead-free and Halogen-free
製品比較
アプリケーション
ドキュメント
ピックアップ
ログイン後、ご登録が可能となります。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 241 KB | |
ガイド | PDF 796 KB | |
アプリケーションノート | PDF 633 KB English | |
ガイド | PDF 596 KB | |
4件
|
設計・開発
モデル
ECADモデル
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。