概要
説明
MOSFETs suitable for switching (motor drive, etc.) and load switch applications. Low on-resistance, high-speed switching, and high-robustness.
特長
- DS MAXIMUM RATINGS 20V(TA = 25°C)
- 2.5V drive available
- Low on-state resistance
RDS(on)1 = 42 mΩ MAX. (VGS = 4.5 V, ID = 2.0 A)
RDS(on)2 = 62 mΩ MAX. (VGS = 2.5 V, ID = 2.0 A) - Built-in gate protection diode
- Lead-free and Halogen-free
製品比較
アプリケーション
ドキュメント
ピックアップ
ログイン後、ご登録が可能となります。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 261 KB | |
ガイド | PDF 796 KB | |
アプリケーションノート | PDF 633 KB English | |
ガイド | PDF 596 KB | |
4件
|
設計・開発
モデル
ECADモデル
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。