メインコンテンツに移動

概要

説明

MOSFETs suitable for switching (motor drive, etc.) and load switch applications. Low on-resistance, high-speed switching, and high-robustness.

特長

  • N-channel 2.5V, P-channel 1.8V drive available
  • Low on-state resistance
    N-channel
    RDS(on)1 = 42 mΩ MAX. (VGS = 4.5 V, ID = 2.0 A)
    RDS(on)2 = 62 mΩ MAX. (VGS = 2.5 V, ID = 2.0 A)
    P-channel
    RDS(on)1 = 79 mΩ MAX. (VGS = –4.5 V, ID = –1.5 A)
    RDS(on)2 = 105 mΩ MAX. (VGS = –2.5 V, ID = –1.5 A)
    RDS(on)3 = 182 mΩ MAX. (VGS = –1.8 V, ID = –1.5 A)
  • Built-in gate protection diode
  • Lead-free and Halogen-free

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 314 KB
ガイド PDF 796 KB
アプリケーションノート PDF 633 KB English
ガイド PDF 596 KB
4件

設計・開発

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models