メインコンテンツに移動
ご購入

概要

説明

MOSFETs suitable for switching (motor drive, etc.) and load switch applications. Low on-resistance, high-speed switching, and high-robustness.

特長

  • Low on-state resistance
    RDS(on)1 = 4.3 mΩ MAX. (VGS = 10 V, ID = 10 A)
    RDS(on)2 = 6.3 mΩ MAX. (VGS = 4.5 V, ID = 10 A)
  • Low Ciss: Ciss = 5100 pF TYP. (VDS = 10 V, VGS = 0 V)
  • Built-in gate protection diode
  • Small and surface mount package (Power SOP8)

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 274 KB
ガイド PDF 796 KB
アプリケーションノート PDF 633 KB English
ガイド PDF 596 KB
4件