メインコンテンツに移動
ご購入

概要

説明

MOSFETs suitable for switching (motor drive, etc.) and load switch applications. Low on-resistance, high-speed switching, and high-robustness.

特長

  • VDSS = −30 V (TA = 25°C)
  • Low on-state resistance
    RDS(on) = 5.0 mΩ MAX. (VGS = −10 V, ID = −16 A)
  • 4.5 V Gate-drive available
  • Small and surface mount package (SOP-8)
  • Pb-free and Halogen free

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 321 KB
ガイド PDF 796 KB
アプリケーションノート PDF 2.65 MB English
アプリケーションノート PDF 633 KB English
ガイド PDF 596 KB
5件

設計・開発

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models